Crimphülse 11,0 - 12,0
Articolo n.: 61 03 000 0057
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Crimphülse 11,0 - 12,0
Articolo n.: 61 03 000 0057
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | D-Sub |
Tipo di accessorio | Ferrula a crimpare |
Temperatura ambiente | -20 ... +90 °C |
---|---|
Diametro interno | 11 mm |
Diametro esterno | 12 mm |
Precedente
Avanti