Cord 2xD-Sub male HD 44 pole overm. 2m
Articolo n.: 33 56 221 0020 001
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Cord 2xD-Sub male HD 44 pole overm. 2m
Articolo n.: 33 56 221 0020 001
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Connettore 2 | D SUB HD MA CRIMP SHELL 44P Mostra i dettagli |
---|---|
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG S4 10K REE Mostra i dettagli | |
InduCom knurled screw, 4-40 UNC Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identificazione | High Density |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | D-Sub High Density |
Con custodia in plastica schermata e uscita laterale | |
Connettore 2 | D-Sub High Density |
Con custodia in plastica schermata e uscita laterale | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 2 m |
---|---|
Numero di conduttori | 44 |
Struttura conduttore | 44x AWG 26 |
Precedente
Avanti