Contact Block 1NC
Articolo n.: 09 45 453 0101
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Contact Block 1NC
Articolo n.: 09 45 453 0101
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Interfacce operatore |
---|---|
Elemento | Morsetto |
Specifiche | Contatto NC |
Con molla di ritorno debole | |
Caratteristiche | 1 milione di cicli di commutazione a carico nominale |
Apertura positiva secondo EN 60947-5-1 |
Collegamento | Collegamento a vite |
---|---|
Numero di poli | 2 |
Dettagli applicativi | Paragonato al morsetto standard, questo morsetto ha una molla di ritorno più debole. Verificare le condizioni di installazione come da istruzioni di installazione. |
Precedente
Avanti