Charging cable Mode3 Typ2 20A 3ph 10m
Articolo n.: 08 91 409 0111 A0
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Charging cable Mode3 Typ2 20A 3ph 10m
Articolo n.: 08 91 409 0111 A0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Elemento | Cavo di ricarica |
---|---|
Specifiche | Cavo diritto |
Modalità di ricarica | Mode 3 |
Connettore 1 | Tipo 2 |
Femmina (lato veicolo) | |
Connettore 2 | Tipo 2 |
Maschio (lato infrastruttura) |
Lunghezza del cavo | 10 m |
---|---|
Struttura conduttore | 5x 2,5 mm² + 0,5 mm² |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
non separabile | |
Numero di fasi | 3 |
Numero di poli | 7 |
Numero di contatti di segnale | 2 |
Numero di contatti di potenza | 5 |
Configurazione contatti | Signal: CP, PP |
Power: L1, L2, L3, N, PE | |
Dettagli applicativi | Disponibile su richiesta anche con logo personalizzato del cliente. |
Precedente
Avanti