Cable clamp M25, 13-18mm, plastic, IP 68
Articolo n.: 19 00 000 5192
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Cable clamp M25, 13-18mm, plastic, IP 68
Articolo n.: 19 00 000 5192
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® CGM-P |
Tipo di accessorio | Serracavi |
Coppia di serraggio | ≤5 Nm (in funzione del cavo e della guarnizione usata) |
---|---|
Misura chiave | 33 |
Temperatura massima | -40 ... +100 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP68 |
IP69 / IPX9K a norma ISO 20653 | |
Taglia | M25 |
Range di bloccaggio | 13 ... 18 mm |
Larghezza angoli trasversali | 36,5 mm |
Precedente
Avanti