Cable clamp M20, 6,5-4mm, brass, IP 68
Articolo n.: 19 00 000 5079
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Cable clamp M20, 6,5-4mm, brass, IP 68
Articolo n.: 19 00 000 5079
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | preLink® |
Tipo di accessorio | Serracavi |
Descrizione degli accessori | Con guarnizione |
Taglia | M20 |
---|---|
Diametro del cavo | 4 ... 6,5 mm |
Precedente
Avanti