Cable clamp M20, 6-12m, thermopla. black
Articolo n.: 19 00 000 5132
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Cable clamp M20, 6-12m, thermopla. black
Articolo n.: 19 00 000 5132
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Serracavi |
Temperatura massima | -40 ... +100 °C |
---|---|
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP68 |
Taglia | M20 |
Range di bloccaggio | 6 ... 12 mm |
Precedente
Avanti