Cable Sealing thermoplastic PG 16 for Ha
Articolo n.: 09 00 000 5059
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Cable Sealing thermoplastic PG 16 for Ha
Articolo n.: 09 00 000 5059
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han-Compact® |
Tipo di accessorio | Serracavi |
Descrizione degli accessori | per custodie volanti |
per custodie di prolunga |
Coppia di serraggio | ≤6 Nm (in funzione del cavo e della guarnizione usata) |
---|---|
Misura chiave | 27 |
Temperatura massima | -40 ... +100 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
Taglia | Pg 16 |
Range di bloccaggio | 11,5 ... 15,5 mm |
Precedente
Avanti