Cable Sealing thermopl. M25x1.5 10.5-14
Articolo n.: 19 12 000 5157
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Cable Sealing thermopl. M25x1.5 10.5-14
Articolo n.: 19 12 000 5157
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han-Compact® |
Tipo di accessorio | Serracavi |
Descrizione degli accessori | per custodie volanti |
per custodie di prolunga |
Coppia di serraggio | ≤6 Nm (in funzione del cavo e della guarnizione usata) |
---|---|
Misura chiave | 30 |
Temperatura massima | -40 ... +100 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
Taglia | M25 |
Range di bloccaggio | 10,5 ... 14 mm |
Precedente
Avanti