Blindstopfen M40x1,5 - Metall
Articolo n.: 19 00 000 5073
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Blindstopfen M40x1,5 - Metall
Articolo n.: 19 00 000 5073
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Finte spine |
Descrizione degli accessori | Con 0-ring |
Misura chiave | 44 |
---|---|
Taglia | M40 |
Larghezza angoli trasversali | 50,8 mm |
Precedente
Avanti