Blindstopfen M20x1,5 - Metall
Articolo n.: 19 00 000 5070
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Blindstopfen M20x1,5 - Metall
Articolo n.: 19 00 000 5070
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Finte spine |
Descrizione degli accessori | Con 0-ring |
Misura chiave | 22 |
---|---|
Taglia | M20 |
Larghezza angoli trasversali | 25,4 mm |
Precedente
Avanti