Battery Hydraulic Punch Driver
Articolo n.: 09 99 000 0900
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Battery Hydraulic Punch Driver
Articolo n.: 09 99 000 0900
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Utensili |
---|---|
Tipo di utensile | Punzonatrice idraulica a batteria |
Descrizione dell'utensile | Per la realizzazione di cave adatte al montaggio di connettori |
Forza di punzonatura: 60 kN |
Confezione | In valigetta plastica |
---|---|
Batteria a ioni di Litio 18 V, 3 Ah | |
Kit caricabatterie | |
Accessori |
Precedente
Avanti