Base M23 HBM frontal 2,7mm
Articolo n.: 09 15 100 0301
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Base M23 HBM frontal 2,7mm
Articolo n.: 09 15 100 0301
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie | Connettore circolari M23 |
Identificazione | Signal |
Tipo di custodia | Custodia passa-parete |
Descrizione delle custodie | Montaggio anteriore |
Taglia | M23 |
---|---|
Viti | Foro di fissaggio 4 x 2,7 mm |
Tipi di aggancio | Aggancio a vite |
Aggancio rapido ComLock rapid |
Precedente
Avanti