Acess. Special Cable Clamp EMC PG 29, Ir
Articolo n.: 09 62 000 5010
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Acess. Special Cable Clamp EMC PG 29, Ir
Articolo n.: 09 62 000 5010
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Serracavi |
Descrizione degli accessori | Versione EMC |
Misura chiave | 40 |
---|---|
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP68 |
Taglia | Pg 29 |
Range di bloccaggio | 20 ... 25 mm |
Diametro schermatura | 15 ... 20 mm |
Precedente
Avanti