Acces. Uni Seal White PG 21 min 11.5 max
Articolo n.: 09 00 000 5092
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Acces. Uni Seal White PG 21 min 11.5 max
Articolo n.: 09 00 000 5092
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Serracavi |
Coppia di serraggio | ≤15 Nm (in funzione del cavo e della guarnizione usata) |
---|---|
Misura chiave | 30 |
Temperatura massima | -40 ... +130 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP68 |
Taglia | Pg 21 |
Range di bloccaggio | 11,5 ... 15,5 mm |
Precedente
Avanti