Acces. Uni Seal Red PG 13.5 min 9 max 13
Articolo n.: 09 00 000 5085
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Acces. Uni Seal Red PG 13.5 min 9 max 13
Articolo n.: 09 00 000 5085
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Serracavi |
Coppia di serraggio | ≤10 Nm (in funzione del cavo e della guarnizione usata) |
---|---|
Misura chiave | 22 |
Temperatura massima | -40 ... +130 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP68 |
Taglia | Pg 13,5 |
Range di bloccaggio | 9 ... 13 mm |
Precedente
Avanti