Acces. Uni Seal Pink PG 36 min 32 max 36
Articolo n.: 09 00 000 5099
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Acces. Uni Seal Pink PG 36 min 32 max 36
Articolo n.: 09 00 000 5099
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Serracavi |
Coppia di serraggio | ≤30 Nm (in funzione del cavo e della guarnizione usata) |
---|---|
Misura chiave | 50 |
Temperatura massima | -40 ... +130 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP68 |
Taglia | Pg 36 |
Range di bloccaggio | 32 ... 36 mm |
Precedente
Avanti