Acces. Uni Seal Black PG 16 min 6.5 max
Articolo n.: 09 00 000 5086
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Acces. Uni Seal Black PG 16 min 6.5 max
Articolo n.: 09 00 000 5086
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Serracavi |
Coppia di serraggio | ≤10 Nm (in funzione del cavo e della guarnizione usata) |
---|---|
Misura chiave | 24 |
Temperatura massima | -40 ... +130 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP68 |
Taglia | Pg 16 |
Range di bloccaggio | 6,5 ... 9,5 mm |
Precedente
Avanti