Acces. Special Cable Clamp EMC M32
Articolo n.: 19 62 000 5096
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Acces. Special Cable Clamp EMC M32
Articolo n.: 19 62 000 5096
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Serracavi |
Descrizione degli accessori | Versione EMC |
Misura chiave | 35 |
---|---|
Temperatura massima | -40 ... +130 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP68 |
Taglia | M32 |
Range di bloccaggio | 14 ... 18 mm |
Diametro schermatura | 9 ... 14,5 mm |
Larghezza angoli trasversali | 38,5 mm |
Precedente
Avanti