Acces. Plastic Cable PG 21
Articolo n.: 09 00 000 5153
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Acces. Plastic Cable PG 21
Articolo n.: 09 00 000 5153
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Serracavi |
Misura chiave | 33 |
---|---|
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP68 |
Taglia | Pg 21 |
Range di bloccaggio | 13 ... 18 mm |
Larghezza angoli trasversali | 36 mm |
Precedente
Avanti