Acces. Metal Multiple Cable Seal Pg 11
Articolo n.: 09 00 000 5013
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Acces. Metal Multiple Cable Seal Pg 11
Articolo n.: 09 00 000 5013
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Serracavi |
Descrizione degli accessori | Con guarnizione tagliata |
Misura chiave | 18 |
---|---|
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
Taglia | Pg 11 |
Range di bloccaggio | 6,5 ... 12 mm |
Precedente
Avanti