Acces. Cable Clamp Plastic PG 16 min 10
Articolo n.: 09 00 000 5167
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Acces. Cable Clamp Plastic PG 16 min 10
Articolo n.: 09 00 000 5167
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Serracavi |
Descrizione degli accessori | Con serracavo |
Misura chiave | 24 |
---|---|
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP68 |
Taglia | Pg 16 |
Larghezza angoli trasversali | 38 mm |
Precedente
Avanti