AUSDRUECKSTEMPEL (GDS A-B/C/F-
Articolo n.: 09 99 000 0219
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
AUSDRUECKSTEMPEL (GDS A-B/C/F-
Articolo n.: 09 99 000 0219
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Utensili |
---|---|
Tipo di utensile | Utensile per press-out |
Descrizione dell'utensile | per lunghezza di collegamento 13 ... 13.2 mm |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 240 g |
Codice doganale europeo | 82055980 |
GTIN | 5713140105966 |
eCl@ss | 21.049.090,00 |
Precedente
Avanti