MPP-CC-CRP-T1-2P-M-P-STR

Articolo n.: 09 51 122 0001


Nuovo
NuovoConnettori

MPP-CC-CRP-T1-2P-M-P-STR

Articolo n.: 09 51 122 0001

per vedere prezzi e disponibilità.

0
0

Panoramica delle proprietà

Connettori Set di connettori Collegamento a crimpare Corrente d'esercizio: ‌1.5 A Contatti: 2 + schermo Lega di rame Contatti dorati PushPull Materiale: Polibutilentereftalato (PBT) / PA66 Grado di protezione: IP65 / IP67

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Serie HARTING Mini PushPull
Identificazione HARTING T1 Industrial
Elemento Set di connettori
Collegamento Collegamento a crimpare
Schermo Schermatura totale, contatti schermati a 360°
Numero di poli 2
ulteriori contatti + schermo
Tipi di aggancio PushPull
Dettagli applicativi Ordinare i contatti separatamente
Precedente
Avanti