FEDER-KONT. F-CRIMP3; AFS1,2500 AUF HAS.
Articolo n.: 09 06 000 6472
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
FEDER-KONT. F-CRIMP3; AFS1,2500 AUF HAS.
Articolo n.: 09 06 000 6472
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Contatti |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
Tipo di contatto | Contatti a crimpare |
Contatti per | DIN 41612 Tipo D |
DIN 41612 Tipo E | |
DIN 41612 Tipo F | |
DIN 41612 Tipo 2F | |
DIN 41612 Tipo F9 | |
DIN 41612 Tipo MH 24 + 7 | |
DIN 41612 Tipo FM |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Contatto femmina |
---|---|
Processo produttivo | Contatti stampati |
Confezione | Bobina da 2500 pezzi |
Precedente
Avanti