DIN-Signal high current m, 40A crimp
Articolo n.: 09 03 000 6115
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
DIN-Signal high current m, 40A crimp
Articolo n.: 09 03 000 6115
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Contatti |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
har-modular® | |
Tipo di contatto | Contatti a crimpare |
Contatti per | DIN 41612 Tipo M |
DIN 41612 Tipo M reverse | |
DIN 41612 Tipo MH 21 + 5 | |
DIN 41612 Bauform M 0+2 | |
har-modular® Modulo M, maschio, angolato | |
har-modular® Modulo M, maschio, diritto |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Contatto Maschio per connettori maschio |
---|---|
Tipologia di collegamento | Scheda madre a scheda figlia |
Mezzanino | |
PCB / cable | |
Processo produttivo | Contatti torniti |
Precedente
Avanti