FEDERLEISTE OHNE FLANSCH, HAR-
Articolo n.: 02 02 160 2302
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
FEDERLEISTE OHNE FLANSCH, HAR-
Articolo n.: 02 02 160 2302
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | har-bus® 64 |
Elemento | Connettore femmina |
Descrizione del contatto | Diritto |
Collegamento | Collegamento press-in |
---|---|
Tipologia di collegamento | Scheda madre a scheda figlia |
Numero di poli | 160 |
Configurazione contatti | File z, a, b, c, e d, posizioni 1, 2, ... , 31, 32 |
Lunghezza del collegamento | 17 mm |
Fissaggio PCB | Senza staffa di fissaggio |
Precedente
Avanti