CC-Link adotta ix Industrial® come nuova interfaccia standard
Come soluzione industriale affidabile, ix Industrial® integra le note soluzioni RJ45 e M12 con codice X. HARTING offre ix Industrial® con caratteristiche aggiuntive per le applicazioni più esigenti.
L'organizzazione dei partner CC-Link ha pubblicato la revisione delle specifiche TSN CC-Link IE del marzo 2023 (panoramica e regole di implementazione). Oltre alle note soluzioni RJ45 e M12 X-coded, è ora specificata l'interfaccia ix Industrial® di tipo A (connettore rettangolare a 10 pin conforme a IEC 61076-3-124). L'ix Industrial® è standardizzato a livello internazionale secondo lo standard IEC 61076-3-124 e trasmette Ethernet fino a 10 Gbit/s.
Gli utenti di CC-Link dispongono ora di una terza interfaccia Ethernet industriale per i cavi a doppino. Grazie all'affidabilità notevolmente migliorata e a una presa del dispositivo più piccola del 70% rispetto a una soluzione RJ45, ix Industrial® offre promettenti possibilità di miniaturizzazione.Essendo già stata inserita nelle specifiche GigE Vision e PROFINET, l'interfaccia ix Industrial® sta ora guadagnando terreno con CC-Link. ix Industrial® si sta quindi affermando sempre di più come standard comune per reti Ethernet affidabili.Oltre alla variante standard, il Gruppo Tecnologico HARTING offre il connettore con un ulteriore supporto estraibile per la disposizione molto compatta di più interfacce una accanto all'altra. Con la nuova Serie Mini PushPull, la faccia di accoppiamento ix Industrial® è disponibile anche in versione impermeabile e antipolvere.Vantaggi in sintesi:
Standardizzato secondo la norma IEC 61076-3-124
Trasmissione Cat 6A
Schermatura a 360° per prestazioni di trasmissione assolutamente affidabili
Alimentazione tramite PoE/PoE+
IP20/IP65 disponibile
Bloccaggio senza attrezzi
Elevata robustezza
Disponibile in:
Femmina: verticale ad angolo retto, verticale, orizzontale ad angolo retto
Connettore: diritto, ad angolo retto (IDC, a saldare)
Gruppi di cavi in diverse lunghezze e combinazioni
Informazioni su CC-Link IE TSN
La specifica CC-Link IE TSN, introdotta nel 2018 dalla CC-Link Partner Association, rappresenta una rete di nuova generazione. Migliora l'attuale CC-Link Industrial Ethernet integrando la tecnologia Time-Sensitive Networking (TSN) e gli standard relativi alla larghezza di banda Gigabit Ethernet. A tal fine, la specifica include ora un connettore compatto di livello industriale.
Di più
Jonas Diekmann
Posizione: Redattore tecnico
- Dipartimento: Gestione globale dei prodotti
- Azienda: HARTING Electronics GmbH