El siguiente nivel de soluciones de paso entre coches
El nuevo sistema de base de HARTING permite un fácil manejo y puede contribuir significativamente a la reducción de peso.
La estandarización, la reducción del consumo de energía así como la facilidad de manejo para ahorrar tiempo de instalación son las principales tendencias de la industria ferroviaria. El nuevo miembro de la familia Han® HPR VarioShell se desarrolló como un sistema de carcasa altamente flexible especialmente para puentes entre coches. El nuevo miembro de la familia Han® ofrece una enorme cantidad de posibilidades y ventajas.
Diseñados para una vida útil más larga
El diseño del Han® HPR VarioShell se ha desarrollado a partir de los requerimientos de nuestros clientes.
La forma de la tapa asegura un flujo optimizado para el agua, el polvo y la suciedad a fin de proteger los tornillos de las influencias ambientales.
En el siguiente paso pensamos en la protección frente a la nieve y el hielo. Un contorno especial en la parte trasera de la base asegura que el hielo pueda llegar detrás de la base.
De esta manera se reduce el estrés en la base, lo que se traduce en una vida útil más larga.
HARTING Han® HPR VarioShell - El siguiente nivel de soluciones de salto entre vehículos
Ahorro de tiempo durante el proceso de instalación completo
La base de dos piezas alcanza el nivel de protección IP69K usando un bastidor de contrapresión, gracias al sellado interno completo. Como la cubierta es desmontable, la carcasa puede equiparse tanto desde el interior del vehículo como desde el exterior. Los cables pueden pasar fácilmente a través de la pared, lo que conlleva una reducción adicional de peso debido a la reducción de la longitud de los cables.
La facilidad de acceso también reduce el esfuerzo necesario para el funcionamiento, el servicio y el mantenimiento. No resulta necesario interrumpir todas las conexiones en caso de fallo. En cambio, es posible abrir la tapa de la base para identificar y reemplazar los conductores o contactos defectuosos.
Han® HPR VarioShell es un sistema abierto que proporciona adicionalmente bastidores de contratensión, pasacables y placas de apantallamiento para guiar e interceptar cables de diferentes diámetros.
El nuevo sistema de base puede utilizarse como una base clásica de montaje en superficie o como una base de montaje combinada, y constituye una alternativa robusta para los conectores con regletero, por ejemplo en el techo del vehículo, en la pared exterior o en el bogie.
Sus ventajas de un vistazo:
Mayor vida útil gracias a su diseño optimizado contra el agua, el polvo y el hielo
Ahorro de tiempo durante todo el proceso de instalación gracias al libre acceso desde todas las direcciones
Ahorro de peso debido a la sustitución de las cajas de distribución y a la menor longitud de los cables
Alta flexibilidad gracias a la total compatibilidad con toda la gama Han® HPR (retrofit)
Más información sobre esta solución en la Serie de seminarios web sobre el sector ferroviario 2022