Solicitar muestra exprés gratuita
Producto no disponible actualmente
Por favor, elija una muestra alternativa que sea muy similar.
Propiedades del material | ||
---|---|---|
Material (aislante) | Poliamida (PA)|Poliftalamida (PPA) | Poliamida (PA)|Poliftalamida (PPA) |
Color (aislante) | Negro | Negro |
Número ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
China RoHS | 50 | 50 |
Estado ELV | conforme con exención | conforme con exención |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 | V-0 |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido | No incluido |
Sustancias de la California Proposition 65 | Sí | Sí |
RoHS | conforme con exención | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo. | 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo. |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí | Sí |
Superficie (contactos) | Sn sobre Ni Lado de acoplamiento|Sn sobre Ni Lado de terminación | Sn sobre Ni Lado de acoplamiento|Sn sobre Ni Lado de terminación |
Material (contactos) | Aleación de cobre | Aleación de cobre |
Datos comerciales | ||
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Peso neto | 5,93 g | 2,42 g |
GTIN | 5713140111882 | 5713140111523 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 | 85366990 |
País de origen | Italia | Italia |
Tamaño del embalaje | 100 | 200 |
Identificación | ||
Categoría | Conectores | Conectores |
Elemento | Bloque de terminales de placa de circuitos impresos | Bloque de terminales de placa de circuitos impresos |
Especificaciones | Horizontal | Horizontal |
Serie | har-flexicon@ | har-flexicon@ |
Versión | ||
Tipo de conexión | De placa de circuitos impresos a cable | De placa de circuitos impresos a cable |
Número de contactos | 6 | 3 |
Campo de aplicación | para soldadura por reflujo THR | para soldadura por reflujo THR |
Método de terminación | Terminación de tornillo|Terminación de soldadura por reflujo (THR) | Terminación de tornillo|Terminación de soldadura por reflujo (THR) |
Características técnicas | ||
Filas de contacto | 1 | 1 |
Nivel de contaminación | 3 | 3 |
Tamaño | M2 | M2 |
Distancia entre contactos (lado de terminación) | 3,5 mm | 3,5 mm |
Voltaje nominal | 150 V | 150 V |
Tensión de choque nominal | 2,5 kV | 2,5 kV |
Corriente nominal | 12 A | 12 A |
Temperatura de limitación | -40 ... +110 °C | -40 ... +110 °C |
Grupo de aislamiento | I (600 ≤ CTI) | I (600 ≤ CTI) |
Longitud de pelado del cable | 5 ... 6 mm | 5 ... 6 mm |
Sección de cable [AWG] | AWG 28 ... AWG 16 | AWG 28 ... AWG 16 |
Sección de conductor | 0,05 ... 1,5 mm² Sencillo|0,05 ... 1 mm² Trenzado|0,5 ... 1 mm² Trenzado, con manguitos, sin funda de plástico|0,1 ... 1 mm² Trenzado, con manguitos, con funda de plástico | 0,05 ... 1,5 mm² Sencillo|0,05 ... 1 mm² Trenzado|0,5 ... 1 mm² Trenzado, con manguitos, sin funda de plástico|0,1 ... 1 mm² Trenzado, con manguitos, con funda de plástico |
Par de apriete | 0,2 ... 0,25 Nm | 0,2 ... 0,25 Nm |
Especificaciones y homologaciones | ||
UL / CSA | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 |
Certificaciones | CE|UKCA | CE|UKCA |