Frame-M 3XHC 650-Han 24HPR enlarged
Artículo Nº: 09 11 000 9973
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Frame-M 3XHC 650-Han 24HPR enlarged
Artículo Nº: 09 11 000 9973
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Series of hoods/housings | Han® HPR enlarged |
Type of accessory | Frame |
Description of the accessory | for male inserts |
3x Han® HC Modular 650 |
Size | 24 HPR enlarged |
---|---|
Pack contents | 4x M4 screw |
4x washer SK S4 | |
4x washer SK S6 | |
4x cheese-head screw M6 x 20 | |
4x cheese-head screw M6 x 25 |
Tightening torque | 10 Nm Fixing screws M6 |
---|---|
1.5 Nm Screws M4 |
Material (accessories) | Metal |
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
California Proposition 65 substances | Nickel |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 120 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140015852 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Anterior
Siguiente