Aumento de la disponibilidad de aerogeneradores
En caso de mantenimiento, el tiempo de inactividad puede reducirse significativamente, ya que las piezas desgastadas o defectuosas pueden sustituirse rápidamente con la funcionalidad Plug & Play.
Los instaladores y operadores de aerogeneradores están sometidos a una estricta exigencia de ahorro de tiempo y reducción de costes. Un aerogenerador que no está lista para su uso, no produce electricidad y no obtiene ninguna compensación por inyección a la red.
El diseño de los aerogeneradores es cada vez más modular. Ello contribuye a flexibilizar su construcción y, al mismo tiempo, agiliza el recambio de sus componentes.
Las unidades individuales solamente se ensamblan para formar un aerogenerador completa una vez que han llegado al lugar de construcción, por lo que los conectores aportan una importante ventaja.
Por ejemplo, las unidades motrices que permiten ajustar el ángulo de las palas del rotor según el viento, así como componentes como conjuntos de segmentos deslizantes o frenos de generador, pueden conectarse e instalarse de forma sencilla y rápida. Gracias al uso de conectores, ya no se requiere un complejo trabajo de cableado manual. En caso de mantenimiento, el tiempo de inactividad puede reducirse significativamente, ya que las piezas desgastadas o defectuosas pueden sustituirse rápidamente con la funcionalidad Plug & Play.
Muchos tipos de aerogeneradores utilizan una caja de engranajes para que la velocidad y el par se adapten entre el rotor y el generador, optimizando así la eficiencia de la instalación. Los conectores aceleran la instalación: con cables y conectores preconfeccionados como el tipo: embed ded-entry-inline id: z1d3LuadHTNaGst1EugHA, el tipo: embedded-entry-inline id: 43BQ5U9qUOn0S9mRgYNj8k o Han® M, se establecen rápidamente las conexiones necesarias entre los reductores.
Los conectores también resultan útiles para la iluminación de torres. Los componentes del bus de potencia para la iluminación se pueden preinstalar en los segmentos de las torres. A pie de obra, los técnicos de instalación, que no suelen ser electricistas, tan solo necesitan ensamblar los distintos segmentos.
Sus ventajas de un vistazo:
Reducción de los tiempos de inactividad por mantenimiento y servicio técnico
Costes de cableado más bajos y puesta en servicio más rápida sobre el terreno
Menos personal requerido para la construcción a pie de obra
Menos cantidad de piezas de recambio almacenadas gracias a su estandarización
Los cambios (extensiones, equipamiento adicional, etc.) son más fáciles de hacer in situ
Conectividad en los aerogeneradores
Este WhitePaper en PDF le mostrará cómo los conectores pueden aumentar la eficiencia de los aerogeneradores y reducir los gastos de explotación (PDF | 5 MB | 22 páginas)
HARTING Han®-Videos
Catálogos, folletos, prospecto
Descargar White Paper
Descubra cómo los conectores pueden aumentar la eficiencia de un aerogenerador y reducir los costes de CAPEX y OPEX.