La técnica de terminación rápida y sin herramientas de Han® ES Press aumenta las ventajas de la opción de ajuste posterior. En comparación con las técnicas de terminación estándar, el tiempo necesario para montar un conector puede reducirse a la mitad. Han® ES Press es una familia de insertos que se basa en la probada técnica de sujeción en cepo.
Solo se requiere pelar los cables y colocarlos directamente en el aislante Han® ES Press. A continuación, se debe empujar el actuador azul, y el borne de cepo precargado sujeta firmemente el cable, asegurando así una conexión fiable y a prueba de vibraciones. No hay necesidad de engastar contactos adicionales; no se requieren herramientas especiales.
¿Le gustaría beneficiarse de ahorros de tiempo y costes de hasta un 30 por ciento gracias a las nuevas opciones de montaje en la parte posterior? Solicite una muestra gratis para tener una primera impresión.