Conectividad de dispositivos
Más pequeña, más rápida y robusta al mismo tiempo: nuestra tecnología modular de conectividad de dispositivos puede satisfacer las demandas más exigentes y es absolutamente fiable.
Con HARTING siempre encontrará la solución adecuada para todas las conexiones necesarias. Ya sea para la transmisión de datos, señales o energía hacia o desde un dispositivo o para la conexión de placas de circuitos impresos dentro de dispositivos y teniendo en cuenta el entorno operativo previsto y sus condiciones: nuestra cartera ofrece una amplia gama de conectores y soluciones con la mejor calidad disponible.
Aprenda de nuestros expertos
Póngase al día y aprenda: vea todas las grabaciones de nuestra conferencia digital anual HARTING Industrial Ethernet Week a partir de febrero de 2024.
Recursos
Conectores PCB
Los conectores de PCB se dividen en dos aplicaciones. La primera es la conexión de los circuitos impresos entre sí dentro del dispositivo. El segundo caso es la conexión desde la placa de circuito impreso al exterior del dispositivo. Cada dispositivo se basa en entradas y salidas. Aquí, el conector sale directamente de la placa de circuito impreso a través de la pared de la carcasa y proporciona la conexión protegida IP20-IP67 a la conexión del dispositivo. Además de los clásicos conectores para placas de circuito impreso, HARTING también ofrece una versátil gama de tomas para placas de circuito impreso para cada aplicación. Todos los conectores HARTING para placas de circuito impreso pueden montarse con tecnologías de conexión comunes.
Conectores a cables & Cableados
Los conectores de cables se utilizan para transmitir las líneas de transmisión industriales de datos, señales y energía. Proporcionan la conexión desmontable entre dispositivos y garantizan así una estructura contemporánea y flexible de redes y producciones industriales. Se presta especial atención a la selección de la conexión correcta, adecuada para la aplicación. En función de la aplicación, los conectores y su contrapartida, la toma de corriente del dispositivo, deben cumplir requisitos especiales. Deben ser robustos, estar apantallados contra las influencias electromagnéticas, aislados contra el agua y el polvo, y ser lo más fáciles y seguros de conectar y manejar. En función de los requisitos, los conectores de cables y los cables brutos deben montarse in situ. Si las longitudes de conexión están claras, los cableados listos para usar tienen sentido.
Pasamuros de panel (PFT)
Un panel Feed-through (PFT) es una interfaz desde el interior hacia el exterior a través de una pared de la carcasa. En el exterior, suele haber un punto de conexión estandarizado, a menudo con clase de protección IP65/67 o incluso sólo IP20. En el interior, o bien se diseña la misma interfaz como IP20 o se dispone de extremos de cable abiertos. En el interior, en comparación con la placa de PCB, el montaje directo en un PCB no es posible. El WDF está listo para funcionar cuando se atornilla en el mecanizado correspondiente.
Datos de ingeniería & Servicios
Datos CAD, gestor de datos de productos, disponibilidad de distribuidores, muestras gratuitas & más.
Descubra los servicios de HARTING Engineering Data & para apoyar su proyecto de la mejor manera posible. Para cada producto de nuestro catálogo digital encontrará más datos de ingeniería & services:
Datos CAD, fichas técnicas y fichas de características
Selectores de productos con varios atributos
Paquetes de datos individuales
Configuración y personalización
Notas individuales y deratings
Servicio gratuito de muestras