Verriegelung für Gehäuse
Die Verriegelungsmechanismen von Gehäusen schützen den Stecker nicht nur vor unbeabsichtigtem Öffnen, sondern erhöhen auch die Dichtigkeit. Der am häufigsten verwendete Verriegelungsmechanismus für industrielle Steckverbinder sind Verriegelungshebel. Es gibt jedoch mehrere Mechanismen in verschiedenen Ausführungen, von denen jeder seine Vorteile hat und für spezielle Anwendungen geeignet ist.
Zwei Hebel im unteren Teil des Gehäuses
Sichere Verriegelung durch vier Verriegelungspunkte
Minimaler Platzbedarf und hohe Schließkraft
Ideal für seitlich angeordnete Steckverbinder
Zwei Hebel auf der Motorhaube
Sichere Verriegelung durch vier Verriegelungspunkte
Minimaler Platzbedarf und hohe Zuhaltekräfte
Ideal für seitlich angeordnete Steckverbinder und Aufputzgehäuse mit Kappen
Ein Hebel am unteren Teil des Gehäuses
Zwei Verriegelungspunkte entlang der Längsachse
Leichter Zugang auch bei seitlicher Kabeleinführung
Verschlusskappe am Gehäuseoberteil abschließbar
Ein Hebel mittig ausgerichtet
Zwei Verriegelungspunkte entlang der Querachse
Leicht zugänglich bei seitlicher Kabeleinführung
Ideal für seitlich angeordnete Steckverbinder
Einfache Handhabung durch große Hebelwirkung
Schraub-/Bajonettverschluss-System
Betätigung mit einem Sechskantschlüssel oder Schraubendreher
Rüttelsichere Verbindungen mit hervorragender Dichtwirkung
Leichter Zugang auch bei seitlicher Kabeleinführung
Verhindert versehentliches oder unbefugtes Öffnen
Han® Hood Link Verriegelungssystem
Ein widerstandsfähiges Elastomerelement verbindet und dichtet (IP65) Haube und Gehäuse
Ideal für schnelle und einfache (fliegende) Kabel-zu-Kabel-Verbindungen
Beständig gegen Öle und Gase; absorbiert äußere mechanische Kräfte
Verriegelungsmechanismus innen
Einfache Handhabung: einfach gelbe Druckknöpfe gleichzeitig drücken, um mit einem hörbaren Klick zu verriegeln; nur eine Hand zum Ver-/Entriegeln erforderlich
Geschützt gegen Vibrationen, Stöße und unbeabsichtigtes Öffnen: Drehen des gelben Knopfes um 90 Grad verhindert versehentliches Lösen der Verbindung. Optional mit zusätzlicher Blockierfunktion erhältlich
Kompakte Bauform
Han® PushPull Verriegelungssystem
Das innere, kreisförmige Verriegelungsprofil garantiert eine selbstsichernde, dauerhafte und dichte (IP67) Geräteverbindung
Einfache Handhabung: Der Verriegelungsmechanismus wird intuitiv mit einem hörbaren Klick eingesteckt, das Ausstecken erfolgt durch einfaches Herausziehen des Steckers nach dem Lösen des Verriegelungsrings
Gerätestecker, der sehr wenig Platz einnimmt
Direkt auf die Schalttafel montiert (ohne Anbaugehäuse)
Die Haube wird mit Montageflanschen direkt an der Schaltschrankwand befestigt
Eine kostengünstige Alternative für Steckverbindungen mit nur wenigen oder fast keinen Steckzyklen