Vereinfachte Fehlersuche zur Erhöhung der Systemverfügbarkeit
IT-Systeme werden immer nur dann wahrgenommen, wenn sie ausfallen. HARTING Lösungen können dazu beitragen, die Fehlersuche zu vereinfachen und Ausfallzeiten zu reduzieren.
IT-Systeme werden immer nur dann wahrgenommen, wenn sie ausfallen. Sie bilden heute das Rückgrat der täglichen Arbeit in allen Branchen. Eine hohe Zuverlässigkeit der IT-Infrastruktur und kurze durchschnittliche Reparaturzeiten nach Systemausfällen sind daher unerlässlich.
MTTR als Schlüssel zur Erhöhung der Systemverfügbarkeit
In einem Rechenzentrum werden weitere Prozesse und Infrastrukturen, wie die Klimatisierung oder die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), ebenfalls über Schaltschränke gesteuert und geschützt. Die Fehlersuche bei Schaltschränken kann zeitaufwendig sein und erfordert oft Spezialisten.
Die Ursache der Störung muss nicht im Schaltschrank liegen, sondern kann auch am Gerät selbst liegen. Beide Teile müssen überprüft werden.
Manchmal müssen mehrere Schränke geöffnet werden, um den Fehler zu isolieren. Die Sicherungen in der Klemmleiste im Inneren des Schaltschranks müssen von Fachkräften gemessen werden.
Vereinfachter Schutz von Schaltschränken
Mit dem
Dieser sorgt im Falle eines Kurzschlusses dafür, dass die Versorgung der angeschlossenen Geräte im Falle einer Überspannung schnell unterbrochen wird.
Das Gehäuse der
Dadurch entfallen umfangreiche Sicherungsklemmenreihen und das Steuergerät bleibt geschützt. Einsparungen von bis zu 30 % des Bauraums der Haube oder des Gehäuses sind möglich.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Erhöhte Systemverfügbarkeit aufgrund der reduzierten Mittlere Dauer Reparatur
Gesteigerte Effizienz der Wartungsprozesse Durch die visuelle Erkennung von durchgebrannten Sicherungen außerhalb von Schaltschränken
Platzersparnis von bis zu 30% bei Schaltschränken dDurch den Wegfall umfangreicher Sicherungsklemmenreihen im Inneren des Schaltschrankes
ORV3-Standard trägt auch zu einer erhöhten Betriebszeit bei
Bei den Server-Rack-Einheiten trägt der offene ORV3-Standard, der vom Open Compute Project (OCP) definiert wurde, ebenfalls zur Erhöhung der Systemverfügbarkeit bei: Die Reduzierung der Komplexität durch Standardisierung ermöglicht einen einfachen und schnellen Service für Stromversorgungskomponenten, die in großen Stückzahlen in riesigen Rechenzentren eingesetzt werden.