Push-In-Anschlüsse erweitern das breite HARTING Sortiment
Die neue werkzeuglose Anschlusstechnik kann die Montagezeiten um bis zu 30 % reduzieren und verbessert die Flexibilität im Feld.
Neben dem globalen Megatrend Nachhaltigkeit stellt sich HARTING auch anderen Herausforderungen seiner Kunden, wie dem demografischen Wandel und dem damit verbundenen Fachkräftemangel. Unsere Lösungen zeichnen sich daher stets durch eine effiziente Plug- & play-Montage aus, die durch die Gewährleistung der Steckbarkeit mit Hilfe von Kodierung Fehler ausschließt. HARTING bietet die größte Vielfalt an Anschlusstechniken auf dem Markt. Mit der Push-In-Technologie erweitern wir nun dieses Portfolio.
Bis zu 30 % weniger Montagezeit für die Installation vor Ort
Die Push-In-Anschlusstechnik ist eine Weiterentwicklung des Käfigzugfederanschlusses und erweitert das Portfolio von
Die Push-in-Anschlusstechnik ermöglicht es Ihnen auch, mehrere Leitervarianten zu konfektionieren. Die Auswahl reicht von mehrdrähtigen Leitern über Leiter mit Aderendhülse (isoliert/unisoliert) bis hin zu massiven Leitern. Die Auswahl an Leitern ist so groß wie möglich, um die Verwendung von
HARTING Benutzerhandbuch Anschlusstechniken
Dieser PDF-Guide gibt Ihnen einen Überblick über das Angebot an Anschlusstechniken von HARTING und erleichtert Ihnen die Montage von Komponenten sowie die Konfektionierung oder Konfektionierung von HARTING Steckverbindern und Kontakten.
(PDF | 15 MB | 278 Seiten)
Einfache Handhabung durch werkzeuglosen Anschluss
Die Erweiterung des Han®-Portfolios um die Push-In-Anschlusstechnik ist die perfekte Ergänzung für schnelles, flexibles Arbeiten im Feld.
Dank der werkzeuglosen Montage sind keine weiteren Schritte zur Vorbereitung der Montage erforderlich, was Zeit, Ressourcen und Kosten spart.
Es ermöglicht auch die einfache Handhabung von Komponenten bei begrenztem Bauraum, wie z. B. bei Wartungsarbeiten an Windkraftanlagen. Die Push-In-Technologie eignet sich ideal für Bereiche, in denen ein hohes Maß an Flexibilität erforderlich ist, wie zum Beispiel beim Werkzeugwechsel an Maschinen. Dies kann einfach, schnell und ohne Werkzeug geschehen.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
Bis zu 30 % weniger Montagezeit mit direktem Einführen des Leiters in die Kontaktkammer
Leichte Handhabbarkeit durch werkzeuglose Terminierung
Kosteneinsparungen im Vergleich zu alternativen Terminierungstechnologien
Maximale Flexibilität- geeignet für Aderendhülsen, Litzen und Massivdrähte
Kompatibel mit identischen Produkten mit anderen Anschlusstechnologien
Kataloge, Broschüren, Flyer
Produktmuster anfordern
Möchten Sie auch von der schnellen Push-In Verbindungstechnik profitieren? Fordern Sie Ihr kostenloses Muster an, um einen ersten Eindruck zu erhalten.