Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
Materialeigenschaften | ||
---|---|---|
Werkstoff Einsatz | Liquid-crystal polymer (LCP) | Liquid-crystal polymer (LCP) |
Farbe Einsatz | grau | grau |
China RoHS | e | e |
ELV Status | konform | konform |
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | V-0 |
REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
RoHS | konform | konform |
REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
California Proposition 65 Stoffe | nicht enthalten | |
Werkstoff Schirmung | Edelstahl|Sn ≥ 1 µm über Ni ≥ 0,2 µm steckseitig, Schirmung | Edelstahl|Sn ≥ 1 µm über Ni ≥ 0,2 µm steckseitig, Schirmung |
REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
Kontaktoberfläche | Au ≥ 0,2 µm über Ni ≥ 2 µm steckseitig|Au ≥ 0,03 µm über Ni ≥ 2 µm anschlussseitig | Au ≥ 0,2 µm über Ni ≥ 2 µm steckseitig|Au ≥ 0,03 µm über Ni ≥ 2 µm anschlussseitig |
Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung | Kupferlegierung |
Normen und Zulassungen | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
Normen | IEC 61076-3-124|EN 45545-2 | IEC 61076-3-124|EN 45545-2 |
Technische Kennwerte | ||
Isolationswiderstand | 500 MΩ | 500 MΩ |
Steckkraft | ≤ 25 N | ≤ 25 N |
Ziehkraft | ≤ 25 N | ≤ 25 N |
Bemessungsstrom | 1,5 A | 1,5 A |
Datenrate | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s| 5 Gbit/s| 10 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s| 5 Gbit/s| 10 Gbit/s |
Bemessungsspannung | 50 V AC| 60 V DC | 50 V AC| 60 V DC |
Übertragungseigenschaften | Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz | Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz |
Steckzyklen | ≥ 5.000 | ≥ 5.000 |
Lagertemperatur | -30 ... +60 °C | -30 ... +60 °C |
relative Luftfeuchte | 95 % nicht kondensierend (Betrieb)|95 % nicht kondensierend (Lagerung/Transport) | 95 % nicht kondensierend (Betrieb)|95 % nicht kondensierend (Lagerung/Transport) |
Prüfspannung Ueff | 0,5 kV | 0,5 kV |
Schirmwiderstand | ≤ 100 mΩ | ≤ 100 mΩ |
Grenztemperatur | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
Schutzart nach IEC 60529 | IP20 | IP20 |
Durchgangswiderstand | ≤ 30 mΩ | ≤ 30 mΩ |
Kaufmännische Daten | ||
eCl@ss | 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) | 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) |
Nettogewicht | 1,52 g | 1,52 g |
GTIN | 5713140223158 | 5713140223141 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
europäische Zolltarifnummer | 85366990 | 85366990 |
Ursprungsland | Japan | Japan |
Packungsgröße | 550 | 1 |
Ausführung | ||
Kodierung | Typ B | Typ B |
Schirmung | voll geschirmt, 360° Schirmkontakt | voll geschirmt, 360° Schirmkontakt |
Kontaktanzahl | 10 | 10 |
Lieferumfang | auf Rolle | Musterbestellung |
Anschlussart | Lötanschluss | Lötanschluss |
Bezeichnung | ||
Bezeichnung | Signal | Signal |
Kategorie | Steckverbinder | Steckverbinder |
Komponente | Leiterplattensteckverbinder | Leiterplattensteckverbinder |
Beschreibung | horizontal | horizontal |
Baureihe | HARTING ix Industrial@ | HARTING ix Industrial@ |