USB 2.0 WDF A Stvb.- A HIFF Buchse 1,0m
Artikelnummer: 09 45 545 1921
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
USB 2.0 WDF A Stvb.- A HIFF Buchse 1,0m
Artikelnummer: 09 45 545 1921
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | USB |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | IP20 USB 2.0 |
Typ A Steckverbinder | |
Steckverbinder 2 | HIFF USB 2.0 |
Typ A Buchse | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 1 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 4 |
Adernaufbau | 2x AWG 26/7 |
2x AWG 24/11 | |
Schirmung | geschirmt |
Vorherige
Nächste