T1 SPE Cable SF/TP 1x2xAWG22/7 PUR 100m
Artikelnummer: 09 45 600 2012
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
T1 SPE Cable SF/TP 1x2xAWG22/7 PUR 100m
Artikelnummer: 09 45 600 2012
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | HARTING T1 Industrial |
Komponente | Rohkabel |
Beschreibung | nicht konfektioniert |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabelbeschreibung | flammenwidrig |
Öl- und UV-beständig | |
halogenfrei | |
Merkmale | Perfekt geeignet für die Kombination mit HARTING SPE Steckverbindern |
Für bewegte und unbewegte Installationen im industriellen Umfeld |
Kabellänge | 100 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 2 |
Adernaufbau | 1x 2x AWG 22/7 |
Schirmung | geschirmt |
Vorherige
Nächste