Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 3,0m
Artikelnummer: 20 88 821 0030
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 3,0m
Artikelnummer: 20 88 821 0030
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Han® Q |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | Han® Q 8/0 |
Steckverbinder 2 | Han® Q 8/0 |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 3 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 6 |
Adernaufbau | 6x 2,5 mm² |
Vorherige
Nächste