Sperrblech (für agg-LB) mit Schnur
Artikelnummer: 09 30 000 9701
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Sperrblech (für agg-LB) mit Schnur
Artikelnummer: 09 30 000 9701
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Zubehörtyp | Sperrblech |
Zubehörbeschreibung | mit Schnur |
für Han® 10/16/24 B Anbaugehäuse mit Han-Easy Lock®-Längsbügel |
Werkstoff Zubehör | Metall |
---|---|
RoHS | konform |
ELV Status | konform |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten |
REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten |
California Proposition 65 Stoffe | ja |
California Proposition 65 Stoffe | Blei |
Nickel |
Vorherige
Nächste