RJI RJ45 Han3A met. PN Cat5 PVC 10m
Artikelnummer: 09 45 700 1173
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
RJI RJ45 Han3A met. PN Cat5 PVC 10m
Artikelnummer: 09 45 700 1173
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | RJI RJ45 Stvb. Cat5, 4p IDC Show details |
Steckverbinder 2 | Han3A RJ45 Cat5 Stvb 4p IDC Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | RJ45 |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | RJ45 |
Steckverbinder 2 | Han® 3 A Metall |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 10 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 4 |
Adernaufbau | 4x AWG 22/7 |
Vorherige
Nächste