RJI RJ45 Buchse 1Gbit CE biCLED
Artikelnummer: 09 45 551 1550
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
RJI RJ45 Buchse 1Gbit CE biCLED
Artikelnummer: 09 45 551 1550
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | HARTING RJ Industrial® |
Bezeichnung | Magnetics |
Komponente | Buchse |
Beschreibung | RJ45 |
mit integriertem Übertrager | |
mit bicolor LED | |
mit Schirmfeder | |
gewinkelt |
Anschlussart | Reflowlötanschluss (THR) |
---|---|
Schirmung | voll geschirmt, 360° Schirmkontakt |
Kontaktanzahl | 8 |
Lieferumfang | Tape & Reel |
Vorherige
Nächste