RJI Kabel AWG 22/1,1xIP20;15m;mass.;Ove
Artikelnummer: 09 45 771 0074
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
RJI Kabel AWG 22/1,1xIP20;15m;mass.;Ove
Artikelnummer: 09 45 771 0074
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | HAR PROFINET Typ A 4xAWG22/1 PVC Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. overm Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | HARTING RJ Industrial® |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | einseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | HARTING RJ Industrial® |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabelbeschreibung | gerade |
Kabellänge | 15 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 4 |
Adernaufbau | 4x AWG 22/1 |
Vorherige
Nächste