RJI Kabel 8xAWG26/7flex.PUR, 2xPP M; 3m
Artikelnummer: 09 47 585 8002
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
RJI Kabel 8xAWG26/7flex.PUR, 2xPP M; 3m
Artikelnummer: 09 47 585 8002
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | HanPP V14 RJ45 GL Cat6A plug 8p met. Show details |
Steckverbinder 2 | HanPP V14 RJ45 GL Cat6A plug 8p met. Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | RJ45 |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | Han® PushPull (V14) Metall |
Steckverbinder 2 | Han® PushPull (V14) Metall |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 3 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 8 |
Adernaufbau | 4x 2x AWG 26/7 |
Vorherige
Nächste