RJI Kabel 4xAWG22/7, Auss.Han PP; 10m
Artikelnummer: 09 47 555 5102
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
RJI Kabel 4xAWG22/7, Auss.Han PP; 10m
Artikelnummer: 09 47 555 5102
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC outdoor Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | Han PP V14 RJ45 Cat5 Stvb. 4p IDC 5-8mm Show details |
Steckverbinder 2 | Han PP V14 RJ45 Cat5 Stvb. 4p IDC 5-8mm Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | RJ45 |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | Han® PushPull (V14) Kunststoff |
Steckverbinder 2 | Han® PushPull (V14) Kunststoff |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 10 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 4 |
Adernaufbau | 4x AWG 22/7 |
Vorherige
Nächste