RJI Han3A met.Hyb. PN Cat5+4x1,5 20m
Artikelnummer: 09 45 715 1375
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
RJI Han3A met.Hyb. PN Cat5+4x1,5 20m
Artikelnummer: 09 45 715 1375
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5 Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | Han3A RJ45 Hybrid Cat5 Stvb 4+4p IDC Show details |
Steckverbinder 2 | Han3A RJ45 Hybrid Cat5 Stvb 4+4p IDC Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | RJ45 |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | Han® 3 A Hybrid |
Metall | |
Steckverbinder 2 | Han® 3 A Hybrid |
Metall | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 20 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 8 |
Adernaufbau | 4x AWG 22/7 |
4x 1,5 mm² |
Vorherige
Nächste