RJI Han3A met. Cat6A PVC 30m
Artikelnummer: 09 45 715 1532
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
RJI Han3A met. Cat6A PVC 30m
Artikelnummer: 09 45 715 1532
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | Han3A RJ45 GL Cat6A Stvb. 8p met. Show details |
Steckverbinder 2 | Han3A RJ45 GL Cat6A Stvb. 8p met. Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | RJ45 |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | Han® 3 A Metall |
Steckverbinder 2 | Han® 3 A Metall |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 30 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 8 |
Adernaufbau | 4x 2 Twisted Pair |
Vorherige
Nächste