RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 5.0m
Artikelnummer: 09 45 725 1537
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 5.0m
Artikelnummer: 09 45 725 1537
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A Stvb.8+4p pl. Show details |
Steckverbinder 2 | Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A Stvb.8+4p pl. Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | RJ45 |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | Han® 3 A Hybrid |
Metall | |
Steckverbinder 2 | Han® 3 A Hybrid |
Metall | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 5 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 12 |
Adernaufbau | 4x 2 Twisted Pair |
4x 6,0 mm² |
Vorherige
Nächste